Rosemount-3144P Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 3144P

Descripción del producto

El Rosemount 3144P Transmisor de temperatura brinda precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria para mediciones de temperatura. Tiene una carcasa de doble compartimento para garantizar la confiabilidad y el diagnóstico avanzado para que su punto de medición continúe funcionando. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well y el sensor tipo abrazadera Rosemount 0085, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de una penetración en el proceso.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Capacidad para un solo sensor o para doble sensor con entradas para sensores universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART™, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rangos de porcentaje y botones/interruptores
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, capacidad de Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación de la termocupla, seguimiento mín./máx.
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen), ajuste personalizado
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • Precisión y confiabilidad líderes de la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
  • La combinación del transmisor y el sensor mejora la precisión del sistema hasta en un 75%
  • La estabilidad a largo plazo de 5 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La carcasa de doble compartimento brinda una excelente protección en áreas clasificadas
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución de problemas sencilla
  • El transmisor admite protocolos múltiples para la integración en áreas clasificadas de muchas industrias
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 24 resultados para piezas y accesorios
: