Butterfly Valves
Maintain safe and efficient production across a wide spectrum of service conditions.
Our complete range of butterfly valves extends from general purpose to severe service models used for isolation and throttling applications. It includes resilient seated valves for long service life and bubble tight shutoff; high performance valves capable of temperatures from cryogenic to 1500°F (815°C) and pressures to ASME Class 1500 (PN 260); double flanged valves in sizes up to NPS 120 (DN 3000) and lined valves suitable for highly corrosive liquids, gases and slurries. With a robust construction and a high cycle life, these valves will lower your total cost of ownership.
Caso de estudio
El intercambiador de calor criogénico principal (MCHE) se considera el corazón de la planta de GNL, por lo que las válvulas de control Joule-Thomson estrechamente acopladas que alimentan al MCHE son las válvulas de control más importantes.
Caso de estudio
Un gran productor de gas natural en Europa eligió a Emerson para proporcionar una válvula de control Joule-Thomson de Fisher especial para su intercambiador de calor criogénico principal.
Caso de estudio
Los capítulos de interés incluyen la producción de gas y petróleo en alta mar, el tratamiento del gas natural, la licuefacción de GNL y la selección y tamaño de las válvulas de control para aplicaciones relacionadas.
FAQs
lorem ipsum
What are Control Valves?