AMS-P-A021252-EX

Acelerómetro de alta frecuencia con certificación de seguridad A021252-EX

Descripción del producto

Un acelerómetro de alta frecuencia (15 kHz) con certificación de seguridad para usarlo con el analizador portátil CSI 2125-IS.

Sensibilidad (±5 % @ 25 °C )
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
±80 g (±785 m/s²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,5 a 15 000 Hz (30 a 900 000 cpm)
Sensibilidad transversal
≤5 %
Corriente/voltaje de excitación
18 a 30 VCC / 2 a 10 mA
Peso
112 gramos nominal (3,95 oz)
Temperatura de funcionamiento
-50 a 120 °C (-58 a 248 °F)
Límite de impacto
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria

Documentos y dibujos