AMS-P-A0430L3

Sensor láser de velocidad A0430L3

Descripción del producto

Permite detectar la velocidad a una distancia de hasta 30 pies sin necesidad de cinta reflectante. Funciona tanto en ejes limpios como sucios. Generalmente se lo usa con el AMS 2140 o con versiones anteriores de los analizadores portátiles de vibraciones de Emerson.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Salida (±0,05 %)
2,5 voltios en forma de onda analógica
Rango de separación (sin cinta reflectante)
>9 m (30 pies)
Rango de separación (con cinta reflectante)
>30 m (100 pies)
Rango de frecuencia
2 a 120 000 rpm (0,07 a 2 000 Hz)
Peso
195 g (7 oz), sensor láser únicamente
Temperatura de funcionamiento
-10 a 150 °C (-15 a 120 °F)

Características

  • Opciones disponibles tanto para los sistemas de protección de equipo como para los sistemas de monitorización predictiva.
  • Disponible para instalaciones estrechas, portabilidad y montaje magnético.
  • La detección láser funciona hasta una distancia de 30' sin cinta reflectante tanto en ejes limpios como sucios.

Documentos y dibujos