AMS-P-A6740

Módulo de relé de salida de 16 canales A6740 para el monitor de estado de la maquinaria AMS 6500

Descripción del producto

El módulo de relé de salida de 16 canales está diseñado para una alta confiabilidad de la maquinaria rotativa más importante de la planta. Este monitor de 2 ranuras se utiliza junto con el AMS 6500 para construir un monitor completo de protección para el equipo API 670. Las aplicaciones incluyen equipo a vapor, de gas, compresores y turbomaquinaria hidráulica. El software fácil de utilizar brinda pantallas lógicas gráficas que dan al usuario una guía visual por medio de la configuración.

Entradas
60 entradas de tipo: canal funcionando, alerta y peligro
Salidas
Relé 1-16
Retardo d/tiempo
0-30 seconds
Manija
Retire la tarjeta fácilmente y brinde la placa para la identificación del módulo y del sensor.
Dimensiones (A x A x L)
60 mm x 128,4 mm x 160 mm
Peso bruto
app 450 g (0,992 lbs)
Temperatura de funcionamiento
0 a 65 °C (32 a 149 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70 °C (-40 a 156 °F)
Humedad relativa
5-95%, sin condensación
Impactos
98 m/s ² (9,98 g de pico & #8217; s), 16 ms
Vibración
0,15 mm (10-55HZ), 19,6 mm/s² (55-150 Hz)

Características

  • El módulo enchufable de 2 ranuras tamaño 3U reduce a la mitad los requerimientos de espacio del módulo en comparación con las tarjetas tradicionales 6U
  • Cumple API 670, módulo intercambiable en caliente
  • 60 entradas, 30 expresiones lógicas, 16 salidas de relé
  • El modelo 6740 es un módulo de 12TE de ancho para el rack de la serie IMR6000

Documentos y dibujos