AMS-P-PR9270V-EX

Sensor clasificado como seguro PR9270V-EX

Descripción del producto

Calificado y diseñado de agencia para estar integrado al sistema de protección del equipo.

Sensibilidad (± 10%)
3 937 mV/m/s (100 mV/pulg/s)
Frecuencia resonante de montaje
20 kHz nominal
Rango de medición
± 1,27 m/s (± 50 pulg/s)
Sensibilidad transversal
≤5%
Intervalo de frecuencia (± 3dB)
3 a 9 000 Hz (180 a 540 000 cpm)
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 121 ° C (de 32 a 250 ° F)
Límite de impacto
5,000 g pk (49,050 m/s²)

Características

  • Ideal para sistemas de protección del equipo
  • Disponible con protección adicional para el cable

Documentos y dibujos