Asco-P-016

Cabeza magnética ASCO™ serie 016 (NEMA types, CSA)

Descripción del producto

La cabeza magnética ASCO serie 016 es la misma cabeza magnética de epoxi moldeada RedHat II altamente fiable que se usa en las válvulas de servicio general de ASCO. Los modelos están clasificados en 6,1 W y 9,1 W.

Características

  • Cabezas estándar: RedHat II hermética, Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X
  • Opcional: Herméticas y antideflagrantes, Tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • Rango de temperatura ambiente nominal: 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)

Documentos y dibujos