Asco-P-030

Electroválvulas ASCO™ serie 030

Descripción del producto

ASCO serie 030 es una electroválvula de baja presión de mando directo con hasta 15 psi (1 Bar) de diferencial máximo. Las válvulas disponibles en latón o acero inoxidable, normalmente abiertas o normalmente cerradas y tamaños de tuberías de 3/8 pulgada a 3/4. Se utilizan ampliamente para las aplicaciones de dispensación, clasificación, retención de vacío, drenaje del tanque y cierre de gas. La versión normalmente abierta está bien adaptada para la ventilación de gas.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, gas natural, agua
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, UL

Características

  • Ideal para aplicaciones de vacío y servicio general de baja presión
  • Las construcciones de latón están disponibles para servicio de gas combustible en quemadores de gas industrial y comercial
  • El modelo de cierre de gas tiene 2 vías de funcionamiento normalmente cerrado
  • El modelo de ventilación de gas tiene 2 vías de funcionamiento normalmente abierto
  • La mayoría de construcciones se pueden instalar en cualquier posición para una instalación conveniente

Documentos y dibujos