Asco-P-076

Válvulas miniatura ASCO™ serie 076

Descripción del producto

ASCO serie 076 es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usarlas con aire y gases neutros y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros. Su construcción compacta , ligera y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. La opción de montaje lado a lado en soluciones de manifold complejas es ideal para el control de varias rutas de caudal en aplicaciones portátiles o espacio pequeño. Las aplicaciones comunes de la serie 076 incluyen terapia respiratoria, simuladores de pacientes, válvulas piloto, amplia gama de necesidades de servicios generales.

Actuador de válvula
Solenoide
Materiales del cuerpo
PA/PBT
Medios
Aire, gas neutro
Tipo de orificio
Montaje en base
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
0,009 Cv
Tensión
5 VCC, 12 VCC, 24 VCC - 50/60
Presión de funcionamiento bar (psi)
6,9 (100)

Características

  • La serie 076 de electroválvulas están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros.
  • Su construcción compacta y el bajo consumo de energía de 0,9 W las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles.
  • La opción de montaje lado a lado en soluciones de manifold complejas es ideal para el control de varias rutas de caudal en aplicaciones portátiles o espacio pequeño.
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS.
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Terapia respiratoria
    • Simuladores de pacientes
    • Válvulas piloto
    • Amplia gama de otras necesidades de servicios generales

Documentos y dibujos