No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-158

Cuerpos de válvula ASCO™ 158 para actuadores motorizados

Descripción del producto

Los cuerpos de válvula ASCO serie 158 simple y monobloque son una válvula de cierre de seguridad de gas normalmente cerrada de 2 vías diseñada para usarse con el actuador motorizado ASCO serie 159. Cuando se combina con el actuador de la serie 159, este sistema cumple con las aprobaciones globales con certificaciones de UL, FM, CSA y EN161. Diseñados específicamente para aplicaciones de quemadores, estos nuevos productos ofrecen a los OEM, distribuidores, contratistas y usuarios finales una nueva opción de válvula de cierre de seguridad de combustión que aumenta la seguridad y confiabilidad y mejora la producción de calor.

Material
Aluminio fundido
Construcción
Individual y monobloque
Medios
Gas combustible
Tamaños de tubería
NPT e ISO de 3/4" a 3"
Función
2 vías normalmente cerrada
Factor de caudal
De 13,3 a 126,1 Kv,
De 15,4 a 145,8 Cv
Presión diferencial máxima de funcionamiento bar (psi)
1,4 (20)
Intervalo de temperatura ambiente
−40 a 66 °C, −40 a 150 °F
Diferencial de presión de cierre bar (psi)
2,1 (30) a 5,17 (75)
Aprobaciones oficiales
cuando se combina con el actuador de la serie ASCO 159:
UL 429,
ANSI Z21.21 / CSA 6.5 C / I
FM 7400
EN161 Clase A
RoHS

Características

  • Diseño optimizado de gran caudal (15,4 a 145,8 CV, 13,3 a 126,1 Kv) y amplio diferencial de presión de funcionamiento (0 a 20 psi; 0 a 1,4 bar) cubre una gran variedad de aplicaciones.
  • La construcción monobloque permite una fácil instalación y reduce el espacio ocupado
  • Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
  • 3/4 in a 3 in NPT / 20 mm- 80 mm ISO
  • Hay adaptadores de tubería disponibles para simplificar la instalación y el servicio
  • El montaje en campo flexible de múltiples posiciones permite instalarla en cualquier orientación.
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA
  • Certificación EN161 Clase A y cumplimiento de las directivas RoHS

Documentos y dibujos