Asco-P-202 - IPC

Válvulas proporcionales IPC Preciflow ASCO™ serie 202

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 202 Preciflow están diseñadas para controlar proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina.

Actuador de válvula
Proporcional; solenoide
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable, latón o POM
Medios
Aire, gases neutros
Tipo de puerto
G1/8, montaje en cartucho o sobre base
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
170 l/min a 2,7 bar (CV 0,2)
Voltaje
5 VCC, 12 VCC, 24 VCC
Presión de funcionamiento
0-7 bar (0-102 psi) con contrapresión máx. del 10 % de la presión de entrada
Normas/regulaciones
IP50

Características

  • Las electroválvulas Preciflow están diseñadas para controlar proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina.
  • La baja histéresis (<5 %), la excelente repetibilidad (<1 %) y la alta sensibilidad (<1 %) hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • La arquitectura compacta con compensación de presión ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • El bajo consumo de energía cumple con los requisitos más estrictos de alimentación de los instrumentos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y con RoHS
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Terapia respiratoria
    • Cromatografía de gases
    • Control de la presión sanguínea
    • Administración de anestesia