Asco-P-209

Válvulas proporcionales ASCO™ serie 209

Descripción del producto

La electroválvula proporcional ASCO™ 209 está diseñada para controlar proporcionalmente el caudal de aire, gases inertes y líquidos con una alta repetibilidad. Se activa variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Esta serie de válvulas establece una nueva evaluación comparativa en el desempeño preciso del control de caudal proporcional. Su diseño apunta a conseguir el mayor nivel de precisión, al mismo tiempo que utiliza menos potencia para permitir la optimización y la eficiencia del desempeño del sistema. Las válvulas son extremadamente versátiles y pueden utilizarse en múltiples aplicaciones, desde la dosificación química hasta las máquinas de café y desde los sistemas de enfriamiento hasta las aplicaciones de pilas de combustible de hidrógeno.

Productos

Search
1-10 de 39 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro, líquidos
Tamaño de tubo/orificio
1/8 in; 1/4 in; montaje sobre plataforma
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPT, montaje sobre plataforma
Función
2 vías, normalmente cerrada
Caudal
De 0,02 Kv a 0,26 Kv
Voltaje
12 CC; 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 16 bar
Entorno operativo
Interior, exterior
Grado de protección
IP65

Características

  • Histéresis baja (<= 5 %), repetibilidad excelente (<= 1 %) y gran poder de detección (<= 0.2 %), que hacen que estas válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión.
  • No requiere presión de funcionamiento mínima y las válvulas son aptas para vacío.
  • Las construcciones internas están diseñadas para funcionar casi sin fricción. Esto permite un control de caudal proporcional muy preciso.
  • Rendimiento y eficiencia óptimos del sistema con bajo consumo de energía y tiempo de respuesta breve de hasta <= 15 ms.
  • La arquitectura compacta ahorra espacio valioso en maquinarias y equipos complejos.
  • Las válvulas proporcionales de control de caudal de mando directo están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones para controlar de manera muy precisa el caudal de líquidos y gases.
  • El diseño interno mejorado permite que la válvula funcione con niveles de ruido extremadamente bajos.

Documentos y dibujos