Asco-P-308-tamperproof

Válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO™ serie 308 a prueba de manipulación

Descripción del producto

Las válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO serie 308 a prueba de manipulación son ideales para controlar procesos críticos en ambientes agresivos.

Talla orificio/tubería y tipo de orificio
1/4 " y 1/2" NPT
Materiales del cuerpo
Cuerpos de acero inoxidable
Caudal
Rangos de caudal de 1,5 a 4 Cv (de 1,3 a 3,5 Kv)
Temperatura ambiente máxima
CA: 125 °F (de -20 °C a 52 °C)
CC: 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Presión diferencial de funcionamiento
Piloto: de 25 a 125 psi (de 1,7 a 9 bar)
Principal: 150 psi (10 bar)
Potencia
Disponible en construcciones de 10,1 W de CA y 1,4 W de CC
Normas/regulaciones
Válvula de uso general con certificación UL (solo cabeza magnética), certificación CSA, certificación ATEX/IECEx con prefijo EV
Certificación SIL
Capacidad SIL 3, certificado por Exida

Características

  • Diseñadas para mantener la válvula en la posición de cierre cuando la cabeza magnética está desconectada, incluso si se eleva la palanca
  • La válvula no estará en la posición abierta hasta que se conecte la cabeza magnética y haya aire auxiliar
  • Una vez que se desconecta la cabeza magnética, es necesario restablecer la energía en ella para rearmar la válvula manualmente
  • Diseñadas para cumplir con las especificación ISA S71.03C2 para golpes y vibraciones
  • Soporta atmósferas agresivas, según las pruebas en niebla salina (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)

Documentos y dibujos