No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-362

ASCO™ 362 Válvula de carrete

Descripción del producto

Los distribuidores de corredera ASCO serie 362 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología comprobada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 362 es una válvula de tres vías diseñada para aplicaciones de válvula de proceso de simple efecto. Está disponible en 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada, construcciones de acero inoxidable 316L y latón para la resistencia de corrosión en entornos complicados.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
663,30 €
Actuador de válvula
Neumática - Pilotaje neumático, neumático - Con cerrojo, solenoide, Solenoide - Mando directo, Solenoide - Con cerrojo
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable, latón
Medios
Aire, gases neutros, gas natural
Tubería/orificio
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Normalmente cerrada, Centro cerrado, 3 vías - 3/2 Normalmente abierta, 3 vías - 3/2 Normalmente cerrada
Caudal
De 1,8 a 15,5 VC (1,55 a 13,4 Kv)
Voltaje
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Características

  • Ofrece el mejor caudal de la industria por tamaño de tubería con un VC de 2 para un tamaño de 1/4 de pulgada y un VC de 15,5 para 1"
  • Las versiones de cabeza magnética de bajo consumo están disponibles con las aprobaciones de ubicaciones peligrosas UL, CSA, ATEX e IECEX que consumen solo 1,4 vatios. Una opción de cabeza magnética de 0,55 vatios es ideal para las aplicaciones remotas que requieren fuentes de energía alternativas
  • Los extensos modelos manuales y de baja temperatura son adecuados para entornos de aplicación hostiles.
  • Las opciones de cabeza magnética con cables sellados de fábrica reducen el costo de instalación

Documentos y dibujos