Asco-P-438

Cilindros redondos serie 438 de ASCO™ Numatics

Descripción del producto

A partir de diciembre de 2021, el cilindro redondo serie 438 conforme a ISO 6431 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie RPC de AVENTICS.


La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.


Para este tipo de cilindro redondo ISO, vea la serie RPC de AVENTICS.

Función
Doble efecto, simple vástago, simple efecto, vástago pasante
Normas/regulaciones
ISO 6431
Materiales del cuerpo
Aleación ligera
Orificio
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Entorno operativo
Interior, Exterior
Carrera
500 mm máx.

Características

  • Los cilindros redondos serie 438 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta.Más información sobre las opciones de reemplazo.
  • Equipado para detectores magnéticos de posición y amortiguación neumática
  • Puede utilizar aire lubricado y sin lubricar

Documentos y dibujos