Asco-P-588

Manifold para concentrador de oxígeno estacionario ASCO™ serie 588

Descripción del producto

El manifold para concentrador de oxígeno estacionario ASCO serie 588 está diseñado para controlar el flujo de aire en dispositivos médicos mediante el uso de dos válvulas de solenoide de servicio general. Esta solución lista para usar tiene un diseño pequeño y ligero que permite a los usuarios integrar fácilmente esto en la ruta de fluidos de su dispositivo. Su diseño de puerto espigado facilita la conexión de los ductos necesarios y reduce el tiempo de montaje para el dispositivo médico, mejorando la velocidad de comercialización.

Fluidos
Aire o gases inertes
Materiales del sello
EPDM y FKM
Cuerpo del manifold
PBT
Tiempo de respuesta
~30 ms energizado, ~60 ms desenergizado
Conexión
Hilos conductores
Voltajes estándar
12 VCC (+/- 10 %)
Clasificación de potencia
1,0 W

Características

  • Solución lista para usar que permite una rápida comercialización
  • Baja demanda de energía
  • Alta confiabilidad
  • Estructura pequeña y ligera

Documentos y dibujos