Asco-P-ARCS

Sistema de control redundante avanzado ASCO™

Descripción del producto

El sistema ASCO serie ARCS es una solución especialmente diseñada para válvulas de cierre de emergencia (válvulas de encendido/apagado)(1) y varias configuraciones redundantes (1oo2, 2oo2 y 2oo3) para satisfacer requisitos de seguridad y disponibilidad. El sistema de piloto con electroválvula ASCO ARCS 2oo3 combina las ventajas de los sistemas 1oo2 y 2oo2 para lograr un alto nivel de seguridad y confiabilidad de los procesos.
(1) Para una aplicación a prueba de fallos de las válvulas de control, contacte a un representante de ASCO.

Tubería/orificio
1/4 in; 1/2 in
Accionamiento
Acción directa de 3/2 vías
Materiales del cuerpo
Cuerpo de la válvula y manifold de SS316L, electroválvulas de SS316L y aluminio

Características

  • Módulo compacto y completamente integrado: provisto como UN módulo completo previamente revisado en fábrica y como un único número de pieza
  • Diseño válvula a válvula directo: elimina las tuberías y acoplamientos entre las electroválvulas
  • Indicación de estado y realimentación: facilita el mantenimiento preventivo y la detección de fallos en línea
  • Válvula de aislamiento individual/derivación común (opcional): permite un sencillo mantenimiento en línea