No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-F320

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F320

Descripción del producto

La serie F320 de ASCO está diseñada para proporcionar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire pilotaje no afectarán el funcionamiento de la válvula.

Función
3 vías - 3/2 universal
Actuador de válvula
Cierre - neumático
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Agua
Tubería/Orificio
1/4"
Materiales del cuerpo
Latón
Tipo de orificio
NPTF
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Funcionamiento universal (presión en cualquier orificio), construcción de cuerpo de latón universal con asiento de NBR
  • Acepta conexiones de 1/4 de pulgada
  • Maneja fluidos de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos