Asco-P-F321

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F321

Descripción del producto

La serie F321 de ASCO está diseñada para proporcionar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire de pilotaje de la línea principal de fluido. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectarán el funcionamiento de la válvula.

Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Agua
Tubería/Orificio
1/4"; 3/8"
Materiales del cuerpo
Latón
Tipo de orificio
NPTF
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Construcción de latón normalmente cerrada con asiento de NBR
  • Se adapta a tamaños de conexiones de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.
  • Maneja fluidos de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible