Asco-P-Gauges

Manómetros ASCO™ Numatics

Descripción del producto

Los manómetros en bar y PSI de ASCO Numatics se usan ampliamente en compresores, filtros/reguladores (superponibles), bombas de agua, rociadores de pintura y una variedad de distintas aplicaciones para medir la presión de aire que pasa a través del componente. Los manómetros con relleno líquido ofrecen la máxima vida útil para sus aplicaciones de manómetros. Cada modelo relleno de glicerina está diseñado para evitar que los entornos peligrosos o las grandes vibraciones causen una falla prematura del manómetro.

Tubería/orificio
1/8"; 1/4"

Características

  • Manómetros con relleno líquido disponibles
  • El movimiento Power Flex con segmento de poliéster alarga la vida útil del manómetro.
  • La caja de ABS (plástico acrilonitrilo butadieno estireno) es ideal para aplicaciones exigentes y condiciones ambientales difíciles.
  • Ventana de policarbonato de vista completa para mejor visibilidad del dial.