Asco-P-HOV1B

Válvulas de seguridad para hidromotor ASCO™ HOV1B

Descripción del producto

Las válvulas de seguridad con cuerpo de bronce de operación electrohidráulica de la serie HOV1B de ASCO ofrecen un control de abierto-cerrado confiable del gas combustible. El asiento de PTFE guiado por vástago y cargado por resorte de las válvulas se abre dentro de los 9 segundos de la aplicación de energía y se cierra dentro de 1 segundo cuando se corta la energía. Las válvulas tienen aprobación de la agencia para corte de seguridad de gases combustibles. La serie HOV1B está constituida por un actuador de dos piezas flexible y el diseño del cuerpo de la válvula que es ideal para fabricantes de equipo original que desean que el actuador y el cuerpo formen un conjunto, y para los usuarios finales y distribuidores que desean minimizar el inventario al mezclar/combinar actuadores separado con cuerpos de válvulas. La serie HOV 1B es ideal para calderas/quemadores, hornos, incineradores y activo de calefacción.

Actuador de válvula
Motorizado
Materiales del cuerpo
Bronce
Medios
Gas combustible
Tamaño de tubería/puerto
1/2", 3/4”, 1"
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
4,5-6,0 Cv
Voltaje
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 24 V/60 Hz
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
300 PSI
Entorno de funcionamiento
Interior (tipo 1) y exterior (tipo 4)
Normas/regulaciones
UL 429, FM 7400, CSA 22.2

Características

  • El actuador electrohidráulico de tipo empuje, autónomo y herméticamente sellado, consta de una unidad motor/bomba inmersa en aceite, que reduce el desgaste y proporciona una operación altamente confiable.
  • El diseño resistente y el amplio rango de temperatura ambiente (−40 °F a 150 °F) permiten el uso en entornos exigentes.
  • Estándar de carcasa de uso general tipo 1, opcional tipo 4, hermético
  • La serie HOV1B ofrece ofertas a NPT de 1" y rango de caudal de 4,5 a 6 Cv, y presión de funcionamiento de 300 psi y presiones de funcionamiento de 4 psi a 20 psi
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • El interruptor de cierre a prueba disponible es un equipo estándar
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos