Asco-P-HV266

Válvulas de cierre de gas ASCO™ HV226

Descripción del producto

La serie HV266 de ASCO es una línea de válvulas de cierre de gas operadas por piloto que fueron específicamente diseñadas para el control de quemadores de gas comerciales e industriales. Son ideales para aplicaciones de alta presión de hasta 150 psi (10,3 bar).

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medios
Gas natural
Tamaño de tubería/puerto
1/2 in, 3/4 in, 1 in
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Voltaje
24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno de funcionamiento
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA; tipo 9

Características

  • Cuerpo de acero inoxidable resistente para una larga vida útil
  • El tiempo de respuesta de la válvula es menor a 1 segundo
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Disponible con alojamientos de uso general, herméticos y antideflagrantes
  • Viene con tamaños de conexiones de 1/2", 3/4" y 1"

Documentos y dibujos