Asco-P-L104

Electroválvulas de servicio general de la serie L104 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L104 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
-10 °C a +90 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
CR

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Diseño hermético completamente soldado con cobre
  • Las conexiones se sueldan a tuberías de cobre con un diámetro externo de 6,35 mm.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos; especialmente adecuada para cerrar el paso de fluidos refrigerantes (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).