No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L121

Electroválvulas de servicio general de la serie L121 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L121 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
40,00 €
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
40,00 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
44,50 €
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
45,00 €
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
43,40 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
1/4 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM); -10 °C +170 °C (RUBY)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
NBR; FPM; EPDM; RUBY

Características

  • Válvula de solenoide de actuación directa, cuerpo pequeño.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos