No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L139

Electroválvulas de servicio general de la serie L139 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de uso general de la serie L139 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
QuickShip
61,30 €
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4x4,5 V230/50Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
QuickShip
60,00 €
ASCO™ L139B08-Z130A.G1/4x6.24/50
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
1
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
1
QuickShip
60,00 €
ASCO™ L139V08-Z130A G1/4x4,5 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
QuickShip
62,90 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
1/4 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
NBR; FPM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos