Asco-P-L172

Electroválvulas de servicio general de la serie L172 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L172 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
ASCO™ L172D09-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
52,90 €
ASCO™ L172V01-ZB12A G1/8x1,6 V230/50-60Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
38,70 €
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x1,6 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
33,40 €
ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
33,90 €
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
FPM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • También se encuentra disponible la versión integrada en manifold (actuadores de 2÷10)
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos