Asco-P-L177

Electroválvulas de servicio general de la serie L177 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L177 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
39,00 €
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
38,20 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
30 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos