No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L272

Válvulas de solenoide de uso general de la serie L272 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de uso general de la serie L272 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de retención.

Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Actuador de la válvula
Solenoide, acción directa
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tamaño de la tubería/puerto
1/8 in
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Sellado
FPM

Características

  • Válvula de solenoide de acción directa.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos