No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L282

Electroválvulas de servicio general de la serie L282 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L282 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
:
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
4
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
66,60 €
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V24/50-60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
4
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
68,20 €
ASCO™ L282B01-ZB12K G1x24 V230/50-60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
12
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
123,30 €
ASCO™ L282B01-ZB12K G3/8x13,5 V230/50-60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
2
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
72,20 €
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/4x18 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
85,50 €
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/8x13,5 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
2
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
68,50 €
ASCO™ L282V01-ZC12A G1/2x13,5 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
4
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
80,60 €
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Actuador de la válvula
Electrico - Mando asistido
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tamaño de orificio/tubo
3/8 in; 1/2 in; 3/4 in; 1 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de membrana, mando asistido y orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos