No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L321

Electroválvulas de servicio general de la serie L321 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L321 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4x2,3 V110/50-120/60Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4X2,3 V24/50HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321V02G-ZA10A G1/4X2.3 V230/50HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
NSF
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
65,00 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3 vías - 3/2 universal; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/4 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Electroválvulas de mando directo, con cuerpo pequeño.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos