No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L377

Electroválvulas de servicio general de la serie L377 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L377 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Materiales del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Electrico - mando directo
Función
3 vías - 3/2 Universal; 3 vías - 3/2 Normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
30 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos gaseosos y líquidos.
  • Adecuada para operar en cilindros de simple efecto

Documentos y dibujos