No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-P444

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P444

Descripción del producto

Las ASCO serie P444 son válvulas operadas neumáticamente de 4 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire de pilotaje no afectan el funcionamiento de la válvula.

Actuador de válvula
Piloto neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de orificio/tubo
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Presión de funcionamiento máximo/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior

Características

  • Cuerpo de latón de dos posiciones con asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje del fluido de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos