No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-11000007.12/DC

ASCO™ 11000007.12/DC

141,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SOLENOID VALVE SERIES 110 WITH 2 MOUNTING SCREWS 3/2 U 3 CANNULAS WITH COIL 12V DC

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.06 / 0.05
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
Barb
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 2 bar
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 40 °C
Orifice Size
1.5 mm
Voltage
12 Volts DC
Watt Rating
5 W

Características

  • Válvulas para analizadores médicos, biotecnología, analizadores de gas
  • Cualquier aplicación en la que el fluido no pueda entrar en contacto con piezas metálicas y con la sección de control electromagnético de las electroválvulas
  • Las válvulas son ideales para controlar fluidos agresivos o cuando se exige una alta pureza y tienen cavidades internas fáciles de limpiar
  • También pueden usarse como válvulas de muestreo de caudal continuo de volumen interno muy pequeño debido a la tecnología basculante
  • Separación hermética del mecanismo de control y el fluido
  • Intercambio de calor reducido entre la bobina y el fluido
  • Mando manual protegido
  • El uso de materiales de primera clase y las exhaustivas pruebas de las válvulas garantizan una alta fiabilidad y una vida útil de al menos 1 millón de ciclos
  • Las electroválvulas cumplen con todas las directivas CE relevantes

Documentos y dibujos