No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-26490026

ASCO™ 26490026

100,10 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : G 1/4

Body Material
Zinc
Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.87 / 12.00
Function
4-way 4/2
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.98 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 40 °C
Orifice Size
6 mm

Características

  • Idóneo para nuevo montaje, montaje o montaje directo al componente refrigerado al utilizar el soporte de cuatro orificios que se proporciona
  • Rango de temperatura de fluidos de -75 °F a 120 °F
  • Rango de temperatura ambiente: Construcción CA: -40 °F a 125 °F - Construcción CC: -40 °F a 104 °F

Documentos y dibujos