No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-31090001

ASCO™ 31090001

55,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 NC BODY ALONE

Body Material
Zinc
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.11 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 60 °C
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Se activan electrónicamente (se activan cuando se energizan), no hay liberación de tensión (se activan cuando se desenergizan) o construcciones con manija libre
  • Capacidad para SIL 3, certificado por Exida
  • Disponible para funcionamiento de bloqueo abierto o bloqueo cerrado
  • Algunas construcciones controlan fluidos agresivos, incluyendo vapor
  • Hay construcciones intrínsecamente seguras disponibles

Documentos y dibujos