No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-32000002

ASCO™ 32000002

173,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MANUALLY OPERATED PILOT VALVE 3/2 NC-NO SERIES 320 MANUALLY OPERATED PILOT VALVE TAPPED G 1/8 SERIES 320 3/2 NO WITHOUT HEAD

Body Material
Light Alloy
Function
3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.27 kg
Min to Max Ambient Temperature
10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
10 - 40 °C
Orifice Size
4 mm

Características

  • Todas las conexiones NPT están en el cuerpo de válvula para permitir la canalización en línea
  • No hay diferencial de presión de funcionamiento mínimo
  • Disponible en construcciones de latón y acero inoxidable
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • La versión de larga duración elimina el contacto metal con metal para extender la vida útil hasta en 20 millones de ciclos en aplicaciones de gas o aire seco. Maneja fácilmente la energización continua o ciclo rápido
  • El modelo de entorno complicado ofrece bajo consumo además de cierre rápido de válvulas y actuadores. Las válvulas están certificadas con UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • El modelo RedHat de siguiente generación ofrece clasificación de tensión con operación de bajo consumo. Las válvulas tienen bobinas Clase I, División 2

Documentos y dibujos