Asco-342A8003

ASCO™ 342A8003

674,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FRL SERIES 342 STAINLESS STEEL,FILTER-REGULATOR, 1/2 NPT 25 MICRON, ATEX 1/21

Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Air Preparation
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2 kg
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 90 °C
Capacidad de filtrado
5μm, 25μm, 40μm
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 194 °F (-40 °C a 90 °C) con opciones para -76 °F (-60 °C)
Entorno operativo
Exterior, interior

Características

  • Las partes internas y externas de acero inoxidable de trabajo pesado para larga duración de servicio en entornos corrosivos
  • El diafragma reforzado y moldeado permite rutas de caudal optimizado y velocidades de caudal superior sobre competición
  • Certificaciones integrales incluyen: opción de cumplimiento de NACE para aplicaciones de gas ácido, Protección de ingreso: IP65, ATEX (94/9/EC): no eléctrico y IEC 61508 seguridad funcional certificado por SIL
  • Precisión de regulación y afinación exacta
  • Puertos de calibración de presión doble para instalación flexible
  • Opción de drenaje automático para distribución automática de condensado
  • La opción de alivio rápido evita la presión atrapada del actuador de bloqueo en la última posición
  • La placa de identificación grabada a láser no se decolorará ni pelará

Documentos y dibujos