Asco-342A8009

ASCO™ 342A8009

354,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMPACT AISI 316L STAINLESS STEEL 1/4 NPT, 25 MICRON, 1/8 NPT VENT HOLE

Material del cuerpo y cuba
Acero inoxidable 316L
Material del elemento de filtrado
Acero inoxidable 316
Medios
Aire comprimido, gas ácido
Tamaño de la tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tamaño orificio de escape de presión
1/8" NPT, M5
Flujo máximo
De 49 a 335 SCFM (1 400 a 9 500 m/l)
Rango de presión ajustable
De 7 a 145 psi (0,5 a 10 bar)
Capacidad de filtrado
5μm, 25μm, 40μm
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 194 °F (-40 °C a 90 °C) con opciones para -76 °F (-60 °C)
Entorno operativo
Exterior, interior

Características

  • Las partes internas y externas de acero inoxidable de trabajo pesado para larga duración de servicio en entornos corrosivos
  • El diafragma reforzado y moldeado permite rutas de caudal optimizado y velocidades de caudal superior sobre competición
  • Certificaciones integrales incluyen: opción de cumplimiento de NACE para aplicaciones de gas ácido, Protección de ingreso: IP65, ATEX (94/9/EC): no eléctrico y IEC 61508 seguridad funcional certificado por SIL
  • Precisión de regulación y afinación exacta
  • Puertos de calibración de presión doble para instalación flexible
  • Opción de drenaje automático para distribución automática de condensado
  • La opción de alivio rápido evita la presión atrapada del actuador de bloqueo en la última posición
  • La placa de identificación grabada a láser no se decolorará ni pelará

Documentos y dibujos