No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-55102005.115/50

ASCO™ 55102005.115/50

114,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 3/2 NF COMPLETE SPRING RETURN voltage 115V 50Hz Coils4304419 (COILS )

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.87 / 0.75
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.37 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
3.5 W
Min To Max Ambient Temperature
-50 to 60
Min To Max Fluid Temperature
-25 °C to 60 °C
Operator Type
Solenoid air pilot operated
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Weight
0.37 kg
Sealing Material
NBR + PUR
Valve Function
3/2 Normally Closed

Características

  • Disponible en dos versiones, se instala directamente en actuadores con interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845 o roscado para montarlo en la tubería
  • Cuerpo de la válvula de aluminio, latón o acero inoxidable 316L
  • Los orificios de escape se pueden entubar, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
  • Las cabezas magnéticas DIN, herméticas y a prueba de explosiones están disponibles para el uso en zonas peligrosas y críticas
  • Las construcciones de bajo consumo son ideales para ubicaciones remotas y alternativas de energía
  • El respiradero integral bloquea las ventilas hacia el lado del resorte del actuador para hacer la descarga, evitando la corrosión
  • Hay construcciones de simple y doble pilotaje que se colocan en cualquier posición
  • Aprobaciones globales Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Todos los puertos de NAMUR están del mismo lado y ofrecen una mejor protección contra el agua y el POLVO
  • Disponible con todas las cabezas magnéticas a prueba de explosiones: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en una versión ártica, adecuada para usar en temperaturas tan bajas como de -60 °C
  • Válvula de corredera compacta convertible de 3/2 a 5/2 con un diseño de placa de caudal único (solo en la serie 551)

Documentos y dibujos