No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

CANT.:

Descripción del producto

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Características

  • Ideal para sistemas de ósmosis inversa y vaporización para agua potable, equipos de restaurantes y aplicaciones de supermercados.
  • Certificaciones de NSF 61 Anexo G (agua potable), NSF 169 (equipos y dispositivos para alimentos especiales), NSF 372 (sin plomo) y NSF estándar 42
  • Sistema de conexión universal FasN que se conecta rápidamente a cualquier tipo de acople (NPT, quick-connect con bloqueo y desbloqueo) para lograr la mejor flexibilidad de diseño, un montaje más rápido y un menor costo
  • Disponible en tubos de 1/2 in, 3/4 in y 1 in

Documentos y dibujos