Asco-88100074

ASCO™ 88100074

3,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Plate For Air Connection Of The CNOMO Piloting Interface

Product Type
Accessories
Product Weight
0.02 kg

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos