Asco-88118802

ASCO™ 88118802

9,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Connector. Micro10. 1.5M.

Product Type
Accessories

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos