Asco-E220K405S0T00F8

ASCO™ E220K405S0T00F8

292,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (230V/50Hz) 2/2NC G1/2 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10,1W CL.F WITHOUT CONNECTOR

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.62 / 4.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 3 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 98 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W

Características

  • Ciclos de vida más largos: probada en 1 millón de ciclos en agua caliente y vapor de 50 psi; 500,000 ciclos con vapor de 125 psi
  • Operación con menor consumo de energía: el operador más pequeño reduce el consumo de energía en aplicaciones de presión diferencial de 5 psi
  • Las construcciones de CC tienen diseños silenciosos que funcionan con una presión diferencial de 0 psi en agua caliente y vapor de 50 psi
  • Reducción de inventario: se puede usar una válvula para aplicaciones de vapor y agua caliente
  • Entrega rápida con muchas construcciones disponibles en ASCO Express

Documentos y dibujos