No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-E290C52V0KA00V1

ASCO™ E290C52V0KA00V1

249,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MOTORIZED VALVE E290C52V0KA00V1 24/DC 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 FLUID ENTRY UNDER THE DISC.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.51 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts DC

Características

  • Fácil de usar e instalar con ajuste automático e inicio automático desde la primera vez que se enciende
  • Indicadores LED para visualización de estado de la válvula
  • Opción de posición de fallo de cierre
  • Menos de 2 W de posición de fase de sujeción/punto de ajuste
  • Válvula ajustada en la posición de cierre (FCI 70-2 clase V)
  • Válvula proporcional motorizada 2/2 disponible

Documentos y dibujos