Asco-E290C52V0KEFCUA

ASCO™ E290C52V0KEFCUA

536,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MOTORIZED VALVE E290C52V0KEFCUA -24-48/50-60 2/2, STAINLESS STEEL BODY, PN16 DN10 G3/8 VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE FLUID ENTRY UNDER THE DISC

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.12 / 2.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Air, Inert Gas; Water; Light Oil
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 6 bar
Product Weight
0.65 kg
Coil Class
B
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
10 mm
Voltage
24 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
12 W

Características

  • Fácil de usar e instalar con ajuste automático e inicio automático desde la primera vez que se enciende
  • Indicadores LED para visualización de estado de la válvula
  • Opción de posición de fallo de cierre
  • Menos de 2 W de posición de fase de sujeción/punto de ajuste
  • Válvula ajustada en la posición de cierre (FCI 70-2 clase V)
  • Válvula proporcional motorizada 2/2 disponible

Documentos y dibujos