No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-E314K008S1N00F8

ASCO™ E314K008S1N00F8

103,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOL. VALVE, 3/2U, GAZ/RP 1/4, D=3.2 BRASS BODY, NBR SEAL, W/O MANUAL OPERAT. 230/50AC - 10,6W - COIL MXXII - CLASS F WITH STANDARD DIN CONNECTOR ROTATABLE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.20 / 0.17
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 2 bar
Product Weight
0.59 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 90 °C
Orifice Size
3.2 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Min - Max Operating Pressure (Water)
0 - 4 bar

Características

  • Construcción duradera de latón y acero inoxidable para una larga vida útil
  • No requiere presión mínima de funcionamiento
  • Se puede usar para diversión de fluidos de volumen bajo
  • También disponible en construcción de clasificación de potencia baja, intrínsecamente seguro y tensión
  • Hay un rango limitado de compartimientos antiexplosión aprobados globalmente disponibles con esta serie

Documentos y dibujos