No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EME202A027V.24/DC

ASCO™ EME202A027V.24/DC

354,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 7,0-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-II2GExembIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.04 / 0.90
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 1 bar
Product Weight
0.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
7.1 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
8 W
Wattage
8
Coil Class
F
Pipe/Port Size
3/8

Características

  • La baja histéresis (< 5%), la excelente repetibilidad (< 3%) y la alta sensibilidad (< 2%) hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • No se requiere una presión de funcionamiento mínima y las válvulas son adecuadas para la operación de vacío
  • La arquitectura compacta sin fricción ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • El consumo de energía tan bajo de 1 W cumple con los requisitos de alimentación de instrumentos más estrictos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos