Asco-G353A049

ASCO™ G353A049

316,70 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2-1/2" (DN65)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR

Actuador de válvula
Pilotaje eléctrico, Pilotaje electro-neumático
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas inerte
Tubería/orificio
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 6,0 VC a 14,0 VC, más de 14,0 VC, de 5,19 a 12 Kv, más de 12 kv
Voltaje
110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA, 240 CA, 440 CA, 480 CA | 50, 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Hazardous, Indoor, Outdoor
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1, Clase I Div 2, Clase II Div 1, Clase II Div 2, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Duración de ciclo alto y apertura/cierre rápido
  • VC de caudal alto a 140 m³/h para limpieza de bolsa efectiva
  • La conexión de montaje rápido elimina el corte de rosca y el sellado separado
  • El piloto integral tiene bobinas de epoxi moldeadas con opciones disponibles
  • Las válvulas se pueden instalar en cualquier posición
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Documentos y dibujos