No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-JSIS8316B381V.24/DC

ASCO™ JSIS8316B381V.24/DC

2.204,30 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5/16-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-0,48 W-COIL CLASS: H

Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas neutro, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/2 in; 3/8 in; 3/4 in; 1 in
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
Clasificación de voltaje 100 a 240 CA/CC; Clasificación de voltaje 12 a 24 CC; Carga de batería 125 CC; 110 CC; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 24 CA; 24 CC; Clasificación de voltaje 24 a 120 CA/CC; Carga de batería 250 CC; 240 - 50; 50/60; 60
Entorno operativo
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 0-20; Clase I Div 1; Clase I Div 2; CSA; IEC Ex Zona 0-20; SIL; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • La versión de potencia baja tiene una cabeza magnética moldeada de una pieza con un cartucho desmontable de electroválvula muy eficiente y una bobina especial de bajo tensión. Maneja temperaturas ambiente hasta de 80 °C (175 °F). Diseñada para utilizarse en automatización de control de plantas para proporcionar compatibilidad con PLC
  • La versión de diferencial cero-mínimo tiene cuerpo de latón para atmósferas generales y cuerpo de acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • La versión intrínsecamente segura está diseñada únicamente para instalación en áreas intrínsecamente seguras o NIFW con barreras limitantes con las aprobaciones y tamaños correctos
  • Existe un rango completo de carcasas antideflagrantes con aprobación mundial a disposición con esta serie

Documentos y dibujos