No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50

80,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

L131V08-Z130A G3 / 4x18 V24 / 50Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.2 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.2 - 6 bar
Body Material
PP fibreglass reinforced
Seat Material
PP fibreglass reinforced
Coil Class
F
Flow Factor
4.8
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 80 °C
Max Pressure
10 bar
Orifice Size
18 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto, con orificio completo.
  • El fluido no entra en contacto con los componentes de cobre ni con sus aleaciones.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos